Produkt  SMB3018SC

Akcesoria

Uchwyt montażowy

Nr zamówieniowy: 3053952

Alternatywny numer zamówieniowy : 53952

    • Uchwyt montażowy
    • Tworzywo sztuczne, czarne
    • Dla gwintu 18 mm
#

Dane ogólne

EAN 662488539528
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 39269097900
Kraj pochodzenia US
Waga 77.11 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Wspornik montażowy
Do użytku z Czujniki cylindryczne
Wymiary konstrukcji 66.5 × 58.7 × 29 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, Poliester

Select Country

Turck worldwide

to top