Produkt SMB18SF
Akcesoria
Uchwyt montażowy
Nr zamówieniowy: 3052519Alternatywny numer zamówieniowy : 52519
- Uchwyt montażowy
- Tworzywo sztuczne, czarne
- Dla gwintu 18 mm

Dane ogólne
| EAN | 662488525194 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 43.82 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Wspornik montażowy |
| Do użytku z | Czujniki cylindryczne |
| Wymiary konstrukcji | 25.4 × 50.8 × 43.2 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Poliester |