Produkt  MQDC-406

Kabel połączeniowy

Female

Nr zamówieniowy: 3045136

Alternatywny numer zamówieniowy : 45136

    • Złącze M12 x 1, proste, 4-pinowe
    • Złocone styki, 22 AWG
    • Nakrętka: mosiądz, niklowana
    • Otulina przewodu: PVC, czarny
    • Średnica przewodu: 5,2 mm
    • Temperatura otoczenia: -40…+405° C
    • Stopień ochrony IP67/IP69K
    • Maks. 250 V AC/DC, 4 A
#

Dane ogólne

EAN 662488451363
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27069090 -/- Przewód, linia (akcesoria, niesklasyfikowane) [BAB084001]
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia TW
Waga 81.65 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Przewód podłączeniowy
Długość kabla 1.830  m
Średnica obudowy Ø  5.2 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Temperatura pracy -40…+105 °C
Stopień ochrony IP67/IP69K

Select Country

Turck worldwide

to top