Produkt  PIT16U

światłowód z tworzywa sztucznego

Pojedynczy przewód — kabel optyczny z powłoką z tworzywa sztucznego

Nr zamówieniowy: 3039983

Alternatywny numer zamówieniowy : 39983

    • Praca w trybie przeciwsobnym
    • w zestawie 2 szt.
    • Otulina polietylenowa, elastyczna
    • Temperatura pracy: -30…+70 °C
    • Przewód, prosty, specjalny
    • Threaded end tip M2.5 × 0.45
    • Średnica rdzenia światłowodu 0,25 mm
    • Światłowód, długość całkowita: ± 1829 mm
#

Dane ogólne

EAN 662488399832
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27061090 -/- Światłowody (niesklasyfikowane)
Numer taryfy celnej 85447000900
Kraj pochodzenia JP
Waga 32 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Włókno plastikowe
Do użytku z Czujniki fotoelektryczne
Wymiary konstrukcji 10 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PE, Czarny
Temperatura pracy -30…+70 °C

Select Country

Turck worldwide

to top