Produkt  T186UE

Czujnik ultradźwiękowy

nadajnik

Nr zamówieniowy: 3038269

Alternatywny numer zamówieniowy : 38269

    • Strefa martwa: 0 cm
    • Zakres detekcji: 60 cm
#

Dane ogólne

EAN 662488382698
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27272801 -/- barierowy (nadajnik-odbiornik) czujnik ultradźwiękowy
Numer taryfy celnej 85437090990
Kraj pochodzenia US
Waga 152 g

Dane techniczne

Funkcja Czujnik przeciwsobny
Tryb pracy Nadajnik
Wykonanie Prostokątny z gwintem
Wymiary konstrukcji M18 x 1
Kierunek promieniowania prosty
Zasięg 300…600 mm
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 2.0  m
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PBT
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP67
Cechy szczególne Detekcja obiektów przezroczystych

Akcesoria montażowe

3033200
3012558
3053279

Select Country

Turck worldwide

to top