Produkt PIT46U
światłowód z tworzywa sztucznego
Pojedynczy przewód — kabel optyczny z powłoką z tworzywa sztucznego
Nr zamówieniowy: 3026034Alternatywny numer zamówieniowy : 26034
- Praca w trybie przeciwsobnym
- w zestawie 2 szt.
- Otulina polietylenowa, elastyczna
- Temperatura pracy: -30…+70 °C
- Przewód, prosty, specjalny
- Zakończenie sondy, gwint M2,5 x 0,45
- Średnica rdzenia światłowodu 1,0 mm
- Światłowód, długość całkowita: ± 1829 mm

Dane ogólne
EAN | 662488260347 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27061090 -/- Światłowody (niesklasyfikowane) |
Numer taryfy celnej | 85447000900 |
Kraj pochodzenia | TW |
Waga | 35.83 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Włókno plastikowe |
Do użytku z | Czujniki fotoelektryczne |
Wymiary konstrukcji | 1828 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PE, Czarny |
Temperatura pracy | -30…+70 °C |