Produkt  PBT46U

światłowód z tworzywa sztucznego

światłowód podwójny

Nr zamówieniowy: 3025967

Alternatywny numer zamówieniowy : 25967

    • Praca w trybie odbiciowym/przeciwsobnym
    • Otulina polietylenowa, elastyczna
    • Temperatura pracy: -30…+70 °C
    • Przewód, prosty, specjalny
    • Zakończenie sondy, gwint M6 x 0,75
    • Średnica rdzenia światłowodu 1,0 mm
    • Światłowód, długość całkowita: ± 1829 mm
#

Dane ogólne

EAN 662488259679
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27061090 -/- Światłowody (niesklasyfikowane)
Numer taryfy celnej 85447000900
Kraj pochodzenia TW
Waga 54.43 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Włókno plastikowe
Do użytku z Czujniki fotoelektryczne
Wymiary konstrukcji 1828 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PE, Czarny
Temperatura pracy -30…+85 °C

Select Country

Turck worldwide

to top