Produkt M12FTH3Q
Czujnik temperatury i wilgotności
Z interfejsem szeregowym
RS485/Modbus RTU
Nr zamówieniowy: 3025898Alternatywny numer zamówieniowy : 25898
- Wytrzymała metalowa obudowa
- Temperatura otoczenia: -40…+85 °C
- Stopień ochrony IP67
- Wilgotność względna: 0…100 %
- Rozdzielczość: 0,1 %
- Zakres pomiaru temperatury: -40…+85 °C
- Rozdzielczość: 0,1 °C
- Napięcie robocze: 10…24 V DC lub 3,6…5,5 V DC
- Interfejs RS485, obsługuje Modbus RTU

Dane ogólne
EAN | 662488258986 |
Numer taryfy celnej | 90258040890 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 59.56 g |
Dane techniczne
Funkcja | Czujnik temperatury/wilgotności |
Napięcie zasilania | 12…24 V DC |
Protokół komunikacyjny | Modbus RTU, RS485 |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Metal, Szary |
Temperatura pracy | -40…+85 °C |
Stopień ochrony | IP67 |