Produkt IAT23SMVF1.1X.8
Glass Fiber
Single Conductor
Nr zamówieniowy: 3025726Alternatywny numer zamówieniowy : 25726
- Tryb pracy: Czujnik przeciwsobny
- Otulina ze stali nierdzewnej, elastyczna
- Temperatura pracy otuliny światłowodowej: -140°C…+249 °C
- Tulejka zakończeniowa sondy, prostokątna (90°), gwintowana
- Próżnioszczelne
- Średnica wiązki światłowodu: 3,2 mm
- Światłowód, długość całkowita: ± 914 mm

Dane ogólne
EAN | 662488257262 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27061090 -/- Światłowody (niesklasyfikowane) |
Numer taryfy celnej | 90011090900 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 109 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Włókno szklane |
Do użytku z | Czujniki fotoelektryczne |
Wymiary konstrukcji | 914 mm |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
Temperatura pracy | -140…+249 °C |