Produkt BT23PM6
Glass Fiber
Bifurcated Fiber
Nr zamówieniowy: 3024735Alternatywny numer zamówieniowy : 24735
- Tryb pracy: Odbiciowy / refleksyjny
- PVC z galwanizowaną powłoką spiralną
- Temperatura pracy otuliny światłowodowej: -40 °C … +105 °C
- Tulejka zakończeniowa sondy, gwint M6
- Średnica wiązki światłowodu: 3,2 mm
- Światłowód, długość całkowita: ± 914 mm

Dane ogólne
EAN | 662488247355 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27061090 -/- Światłowody (niesklasyfikowane) |
Numer taryfy celnej | 90011090900 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 113 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Włókno szklane |
Do użytku z | Czujniki fotoelektryczne |
Wymiary konstrukcji | 914 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PVC, Czarny |
Temperatura pracy | -40…+105 °C |