Produkt BT23S
Glass Fiber
Bifurcated Fiber
Nr zamówieniowy: 3017276Alternatywny numer zamówieniowy : 17276
- Tryb pracy: Odbiciowy / refleksyjny
- Otulina ze stali nierdzewnej, elastyczna
- Temperatura pracy otuliny światłowodowej: -140°C…+249 °C
- Tuleja końcowa czujnika: Mosiądz, gwintowana 5/16"-24
- Temperatura robocza końcówki światłowodowej: -140°C…+249 °C
- Średnica wiązki światłowodu: 3,2 mm
- Światłowód, długość całkowita: ± 914 mm

Dane ogólne
EAN | 662488172763 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27061090 -/- Światłowody (niesklasyfikowane) |
Numer taryfy celnej | 90011090900 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 133.36 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Włókno szklane |
Do użytku z | Czujniki fotoelektryczne |
Wymiary konstrukcji | 914 mm |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
Temperatura pracy | -140…+249 °C |