Produkt  LEDBA70XD5-PQ

System wizyjny

oświetlenie strefowe

Nr zamówieniowy: 3016068

Alternatywny numer zamówieniowy : 16068

    • High-intensity area light
    • Light intensity, adjustable
    • Protection class: IP50
    • Kolor: niebieski
    • Light intensity, adjustable
    • Power supply: 24 VDC
    • Pigtail M12x1, 0.15 m
#

Dane ogólne

EAN 662488160685
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27310204 -/- Oświetlenie (przetwarzanie obrazu) (oświetlenie)
Numer taryfy celnej 85395100000
Kraj pochodzenia US
Waga 272 g

Dane techniczne

Funkcja oświetlenie strefowe
Rodzaj światła niebieski
Możliwość ściemnienia Tak
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Długość kabla 0.150  m
Materiał obudowy Metal, Stal niskowęglowa
Window material tworzywo sztuczne, rozproszone
Temperatura pracy 0…+50 °C
Stopień ochrony IP50

Select Country

Turck worldwide

to top