Produkt SMB18AFAM10
Akcesoria
Uchwyt montażowy
Nr zamówieniowy: 3012558Alternatywny numer zamówieniowy : 12558
- Wspornik montażowy
- Stal walcowana na zimno
- Dla gwintu 18 mm
- Gwint M10 x 1,5

Dane ogólne
| EAN | 662488125585 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 73269098900 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 233 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Wspornik montażowy |
| Do użytku z | Czujniki cylindryczne |
| Wymiary konstrukcji | 76 × 51 × 51 mm |