Produkt  BC10-QF5.5-AP6X2

Czujnik pojemnościowy

Nr zamówieniowy: 2620117
    • Prostopadłościenny, wysokość 5,5 mm
    • Duża powierzchnia aktywna z oznaczeniem ułatwiającym poprawny montaż
    • Tworzywo sztuczne, PP
    • Płynna regulacja za pomocą potencjometru
    • 3-żyłowy DC, 10…30 V DC
    • Styk NO, wyjście PNP
    • Kabel
#

Dane ogólne

EAN 4047101149470
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270102 -/- Czujnik pojemnościowy
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia CN
Waga 41 g

Dane techniczne

Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 54 x 20.3 x 5.5 mm, QF5.5
Znamionowy zakres detekcji 10 mm
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO, PNP
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 2.0  m
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PP
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67
Certyfikaty UL

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top