Produkt BC5-Q08-AP6X2/S250
Czujnik pojemnościowy
Nr zamówieniowy: 26200- Prostopadłościenny, wysokość 8 mm
- Górna powierzchnia aktywna
- Metal, zamak, niklowany
- Stałe ustawienia
- 3-żyłowy DC, 10…30 V DC
- Styk NO, wyjście PNP
- Kabel

Dane ogólne
EAN | 4047101149272 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- Czujnik pojemnościowy |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | PL |
Waga | 37 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Wymiary konstrukcji | 32 x 20 x 8 mm, Q08 |
Znamionowy zakres detekcji | 5 mm |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk NO, PNP |
Połączenie elektryczne | Kabel |
Długość kabla | 2.0 m |
Materiał obudowy | Metal, Zamak, Niklowane |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP68 |
Certyfikaty | UL |