Produkt BC15-K34-VP4X
Czujnik pojemnościowy
Nr zamówieniowy: 2502124- Gładki cylinder Ø 34mm
- Tworzywo sztuczne, PBT‐GF30‐V0
- Płynna regulacja za pomocą potencjometru
- 4-żyłowy DC, 10…65 V DC
- Styk przełączny, wyjście PNP
- Kabel

Dane ogólne
EAN | 4047101088816 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- Czujnik pojemnościowy |
Numer taryfy celnej | 85365080000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 187 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Gładki cylinder |
Wymiary konstrukcji | Ø 34mm |
Znamionowy zakres detekcji | 22.5 mm |
Funkcja wyjścia | Styk przełączny, PNP |
Połączenie elektryczne | Kabel |
Długość kabla | 2.0 m |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT-GF30-V0 |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Certyfikaty | UL |
Data Sheets
German | 303 KB |
English | 302 KB |
French | 303 KB |
Spanish | 303 KB |
Czech | 303 KB |
Dutch | 303 KB |
Romanian | 303 KB |
Russian | 353 KB |
Polish | 304 KB |
Chinese | 365 KB |
Turkish | 243 KB |
Certyfikat/deklaracja
CCC — 2003010305073376_78 | 3001 KB |
UL — E210608 | 162 KB |
Deklaracja zgodności UE | 117 KB |
UKCA | 115 KB |
EAC | 286 KB |
Plik CAD
Przegląd produktów
Akcesoria montażowe
![]() |
BS34.1
element zaciskowy: materiał bloku montażowego (PBT-GF20-V0); wymiary (58 mm x 56 mm x 16 mm), w zestawie (2 śruby M5 do montażu podstawy) |
6946010 |