Produkt  BI8U-Q10-AP6X2

Czujnik indukcyjny

Nr zamówieniowy: 1662001
    • Kształt prostopadłościenny, wysokość 10,8 mm
    • Górna powierzchnia aktywna
    • Tworzywo sztuczne, PBT-GF30-V0
    • Współczynnik 1 dla wszystkich metali
    • Odporność na pola magnetyczne
    • Rozszerzony zakres temperatur
    • wysoka częstotliwość przełączania
    • 3-przewodowy DC, 10…30 VDC
    • Styk NO, wyjście PNP
    • Przewód
#

Dane ogólne

EAN 4047101148572
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- Czujnik indukcyjny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia PL
Waga 59 g

Dane techniczne

Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 42 x 25 x 10.8 mm, Q10
Znamionowy zakres detekcji 8 mm
Warunki montażowe Powierzchniowy
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO, PNP
Częstotliwość przełączania 0.250 kHz
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 2.0  m
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PBT-GF30-V0
Temperatura pracy -30…+85 °C
Stopień ochrony IP67
Cechy szczególne uprox+, Factor 1, Odporność na pola magnetyczne

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top