Produkt  NI2-Q9.5-AP6/S34

Czujnik indukcyjny

odporny na pola magnetyczne

Nr zamówieniowy: 1650077
    • prostopadłościenny, wysokość 9.5 mm
    • boczna powierzchnia aktywna
    • tworzywo sztuczne PP GR‐20
    • odporność na pole magnetyczne (spawanie) w polu DC i AC
    • 3-przewodowy DC, 10…30 VDC
    • Styk NO, wyjście PNP
    • Przewód
#

Dane ogólne

EAN 4047101148206
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- Czujnik indukcyjny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia CN
Waga 21 g

Dane techniczne

Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 20 x 17 x 9.5 mm, Q9.5
Znamionowy zakres detekcji 2 mm
Warunki montażowe Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO, PNP
Częstotliwość przełączania 1.0 kHz
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 2.0  m
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PP GR-20
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67
Cechy szczególne Odporność na pola magnetyczne

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top