Produkt  NI4-EM12WD-AP6/S929

Czujnik indukcyjny

odporny na ciężkie warunki środowiskowe i temperaturę do -60 °C

Nr zamówieniowy: 1633111
    • gwintowany cylinder M12x1
    • stal nierdzewna 1.4571
    • Stopień ochrony IP68/IP69K
    • Temperatura pracy do -60 °C
    • Czoło pokryte PTFE
    • odporność na środki czyszczące
    • odporność na chłodziwa, smary oraz oleje stosowane przy obróbce
    • Dedykowane do aplikacji przemysłu spożywczego
    • 3-przewodowy DC, 10…30 VDC
    • Styk NO, wyjście PNP
    • Przewód
#

Dane ogólne

EAN 4047101170207
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- Czujnik indukcyjny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia DE
Waga 92 g

Dane techniczne

Wykonanie Cylindryczne gwintowane
Wymiary konstrukcji M12 x 1
Znamionowy zakres detekcji 4 mm
Warunki montażowe Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO, PNP
Częstotliwość przełączania 1.0 kHz
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 2.0  m
Materiał obudowy Stal nierdzewna, 1.4571 (AISI 316Ti)
Temperatura pracy -60…+60 °C
Stopień ochrony IP68/IP69K
Cechy szczególne Do mycia, Odporność na wysokie ciśnienie

Akcesoria montażowe

6945003
6901321

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top