Produkt  BI2-Q4.7-AP6X

Czujnik indukcyjny

Nr zamówieniowy: 1614000
    • Prostopadłościenny, wysokość 4,7 mm
    • Górna powierzchnia aktywna
    • Obudowa metalowa, GD-ZnAI
    • 3-przewodowy DC, 10…30 VDC
    • Styk NO, wyjście PNP
    • Przewód
#

Dane ogólne

EAN 4047101336092
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- Czujnik indukcyjny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia PL
Waga 31 g

Dane techniczne

Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 16 x 8 x 4.7 mm, Q4.7
Znamionowy zakres detekcji 2 mm
Warunki montażowe Powierzchniowy
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO, PNP
Częstotliwość przełączania 1.0 kHz
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 2.0  m
Materiał obudowy Metal, GD-ZnAl
Temperatura pracy 0…+85 °C
Stopień ochrony IP67

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top