Produkt BI15U-Q20-AP6X2-H1141
Czujnik indukcyjny
Nr zamówieniowy: 1608600- Prostopadłościenny, wysokość 20 mm
- Górna powierzchnia aktywna
- Tworzywo sztuczne, PBT-GF30-V0
- Współczynnik 1 dla wszystkich metali
- Odporność na pola magnetyczne
- Rozszerzony zakres temperatur
- wysoka częstotliwość przełączania
- 3-przewodowy DC, 10…30 VDC
- wyjście PNP NO
- złącze M12 x 1

Dane ogólne
EAN | 4047101077988 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- Czujnik indukcyjny |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 93 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Wymiary konstrukcji | 68 x 40 x 20 mm, Q20 |
Znamionowy zakres detekcji | 15 mm |
Warunki montażowe | Powierzchniowy |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk NO, PNP |
Częstotliwość przełączania | 0.250 kHz |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT-GF30-V0 |
Temperatura pracy | -30…+85 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Cechy szczególne | uprox+, Factor 1, Odporność na pola magnetyczne |
Akcesoria montażowe
![]() |
MW-Q14/Q20
Uchwyt montażowy dla prostopadłościennych serii Q14 lub Q20; materiał VA 1.4301 |
6945006 |
Podłączenie
![]() |
RKC4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 3-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625010 |