Produkt  RA3-EQR24

Akcesoria

Pierścień adaptera

Do enkoderów RI-QR24

Nr zamówieniowy: 1593020
    • Tulejka adapter 12 mm
    • Stal nierdzewna: 1.4404 V4A
#

Dane ogólne

EAN 4047101335071
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279290 -/- Akcesoria do czujników (niesklasyfikowane)
Numer taryfy celnej 73269098900
Kraj pochodzenia DE
Waga 35 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Pierścień adaptera
Do użytku z Enkodery
Materiał obudowy Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)

Select Country

Turck worldwide

to top