Produkt SP1-EQR24
Akcesoria
Ekran
Do enkoderów RI-QR24
Nr zamówieniowy: 1590979- Średnica: 74 mm
- Materiał: V4A (1.4404)

Dane ogólne
| EAN | 4047101419283 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279290 -/- Akcesoria do czujników (niesklasyfikowane) |
| Numer taryfy celnej | 73269098900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 69 g |
Dane techniczne
| Do użytku z | Enkodery |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |