Produkt P1-RI-QR24
Akcesoria
Element pozycjonujący
Do enkoderów RI-QR24
Nr zamówieniowy: 1590921- Element pozycjonujący, dla wałków Ø 20 mm

Dane ogólne
| EAN | 4047101292206 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279290 -/- Akcesoria do czujników (niesklasyfikowane) |
| Numer taryfy celnej | 90319000000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 29 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Element pozycjonujący |
| Do użytku z | Enkodery |
| Materiał obudowy | Metal / tworzywo sztuczne |
Akcesoria montażowe
|
P2-RI-QR24
Element pozycjonujący, dla wałków Ø 14 mm |
1590922 |
|
P3-RI-QR24
Element pozycjonujący, dla wałków Ø 12 mm |
1590923 |
|
P4-RI-QR24
Element pozycjonujący, dla wałków Ø 10 mm |
1590924 |
|
P5-RI-QR24
Element pozycjonujący, dla wałków Ø 6 mm |
1590925 |
|
P6-RI-QR24
Element pozycjonujący, dla wałków Ø 3/8“ |
1590926 |
|
P7-RI-QR24
Element pozycjonujący, dla wałków Ø 1/4“ |
1590927 |
Akcesoria funkcjonalne
|
P8-RI-QR24
Element pozycjonujący, dla wałków Ø 12 mm |
1590916 |
|
M1-QR24
Aluminiowy pierścień zabezpieczający do enkoderów indukcyjnych RI-QR24 |
1590920 |
|
PE1-QR24
Element pozycjonujący bez tulei redukującej |
1590937 |
|
RA1-QR24
Pierścień adaptera, dla wałków Ø 20 mm |
1590928 |
|
RA2-QR24
Pierścień adaptera, dla wałków Ø 14 mm |
1590929 |
|
RA3-QR24
Pierścień adaptera, dla wałków Ø 12 mm |
1590930 |
|
RA4-QR24
Pierścień adaptera, dla wałków Ø 10 mm |
1590931 |
|
RA5-QR24
Pierścień adaptera, dla wałków Ø 6 mm |
1590932 |
|
RA6-QR24
Tuleja redukująca, dla wałków Ø 3/8“ |
1590933 |
|
RA7-QR24
Tuleja redukująca, dla wałków Ø 1/4“ |
1590934 |
|
RA8-QR24
Wtyczka do montażu opcji C |
1590959 |
|
SP1-QR24
Ekran Ø 74 mm, aluminium |
1590938 |
|
SP2-QR24
Płyta osłonowa Ø 74 mm, aluminium, z otworem do przepustu wału |
1590939 |
|
SP3-QR24
Ekran Ø 52 mm, aluminium |
1590958 |