Produkt  RI360P0-QR24M0-ELIU5X2-H1151

Enkoder bezkontaktowy

Analogowe

Seria Premium

Nr zamówieniowy: 1590908
    • Wytrzymała, kompaktowa obudowa
    • Różne możliwości montażu
    • Wskazanie stanu za pomocą diody LED
    • Wskazanie zakresu pomiarowego za pomocą diod LED
    • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
    • Zakres pomiarowy ustawiany za pomocą funkcji Easy Teach
    • Sygnał wyjściowy ustawiany za pomocą funkcji Easy Teach
    • Rozdzielczość 16-bitowa
    • 15…30 VDC
    • 0…10 V oraz 4…20 mA
    • 5-pinowe złącze męskie M12 x 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101291629
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270501 -/- Przetwornik położenia, absolutny
Numer taryfy celnej 90318080000
Kraj pochodzenia DE
Waga 329 g

Dane techniczne

Linia enkodera Premium-Line
Technologia Contactless
Typ wyjścia Absolutny, jednoobrotowy
Shaft Type Hollow shaft
Średnica ośki D (mm) 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Wymiary konstrukcji 81 × 78 × 24 mm
Flange type Flange without mounting element
Zakres pomiarowy 0…360°
Napięcie zasilania 15…30 V DC
Funkcja wyjścia Wyjście analogowe
Napięcie wyjściowe 0…10 V
wyjście prądowe 4…20 mA
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Metal / tworzywo sztuczne, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
Temperatura pracy -25…+85 °C
Stopień ochrony IP68/IP69K

Akcesoria montażowe

1590921
1590922
1590923
1590924
1590925
1590926
1590927
1590916
1590920
1590937
1590928
1590929
1590930
1590931
1590932
1590933
1590934
1590959
1590938
1590939
1590958

Akcesoria funkcjonalne

6967114

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top