Produkt RI360P1-QR14-ELU4X2-0.3-RS5/S97
Indukcyjny czujnik kąta
z wyjściem analogowym dla zastosowań w elektronicznych układach samochodowych
Seria Premium
Nr zamówieniowy: 1590856- Prostopadłościenny, tworzywo sztuczne
- Różne możliwości montażowe
- W zestawie element pozycjonujący P1-Ri-QR14
- Dla elektronicznych układów samochodowych 12 V i 24 V
- Zwiększona odporność na zakłócenia 30 V/m zgodnie z dopuszczeniem e1
- Odporność na zakłócenia przewodzenia zgodna z DIN 7637-2 (SAE J 113-11)
- Rozszerzony zakres temperaturowy
- Wysoki stopień ochrony IP68 / IP69K
- Odporność na mgłę solną oraz gwałtowne zmiany temperatury
- Wskazania LED zakresu pomiarowego
- Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
- Rozdzielczość 12-bitowa
- 8…30 VDC
- Wyjście analogowe
- Programowalny zakres pomiarowy
- 0,5 … 4,5 V
- Przewód z męskim złączem

Dane ogólne
| EAN | 4047101274332 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- Przetwornik położenia, absolutny |
| Numer taryfy celnej | 90318080000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 79 g |
Dane techniczne
| Linia enkodera | Premium-Line |
| Technologia | Contactless |
| Typ wyjścia | Absolutny, jednoobrotowy |
| Shaft Type | Blind hole shaft |
| Średnica ośki D (mm) | 6, 6.35 |
| Wymiary konstrukcji | 53.5 × 49 × 14 mm |
| Flange type | Flange without mounting element |
| Zakres pomiarowy | 0…360° |
| Napięcie zasilania | 8…30 V DC |
| Funkcja wyjścia | Wyjście analogowe |
| Napięcie wyjściowe | 0.5…4.5 V |
| Połączenie elektryczne | Kabel ze złączem, M12 × 1 |
| Długość kabla | 0.30 m |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT-GF30-V0 |
| Temperatura pracy | -40…+85 °C |
| Stopień ochrony | IP68/IP69K |
Akcesoria montażowe
|
HSA-M6-QR14
Adapter dla elementów pozycjonujących czujnika RI-QR14, otwór i wałek, Ø 6 mm |
6901051 |
|
HSA-M8-QR14
Adapter dla elementów pozycjonujących czujnika RI-QR14, otwór i wałek, Ø 8 mm |
6901052 |
|
DS-RI-QR14
Tuleje dystansowe do montażu od tylu RI-QR14, 2 szt. w opakowaniu |
1590814 |
Akcesoria funkcjonalne
|
TX1-Q20L60
Adapter uczący dla enkoderów indukcyjnych, czujników przemieszczenia liniowego i kątowego oraz czujników ultradźwiękowych i pojemnościowych |
6967114 |