Produkt RI360P1-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5
Miniaturowy enkoder
z wyjściem analogowym
Seria Premium
Nr zamówieniowy: 1590854- Prostopadłościenny, tworzywo sztuczne
- Różne możliwości montażowe
- W zestawie element pozycjonujący P1-Ri-QR14
- Wskazania LED zakresu pomiarowego
- Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
- Rozdzielczość 12-bitowa
- 15…30 VDC
- Wyjście analogowe
- Programowalny zakres pomiarowy
- 0…10 V oraz 4…20 mA
- Przewód z męskim złączem M12 x 1

Dane ogólne
EAN | 4047101274349 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- Przetwornik położenia, absolutny |
Numer taryfy celnej | 90318080000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 84 g |
Dane techniczne
Linia enkodera | Premium-Line |
Technologia | Contactless |
Typ wyjścia | Absolutny, jednoobrotowy |
Shaft Type | Blind hole shaft |
Średnica ośki D (mm) | 6, 6.35 |
Wymiary konstrukcji | 53.5 × 49 × 14 mm |
Flange type | Flange without mounting element |
Zakres pomiarowy | 0…360° |
Napięcie zasilania | 15…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Wyjście analogowe |
Napięcie wyjściowe | 0…10 V |
wyjście prądowe | 4…20 mA |
Połączenie elektryczne | Kabel ze złączem, M12 × 1 |
Długość kabla | 0.30 m |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT-GF30-V0 |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP68/IP69K |
Akcesoria montażowe
![]() |
HSA-M6-QR14
Adapter dla elementów pozycjonujących czujnika RI-QR14, otwór i wałek, Ø 6 mm |
6901051 |
![]() |
HSA-M8-QR14
Adapter dla elementów pozycjonujących czujnika RI-QR14, otwór i wałek, Ø 8 mm |
6901052 |
![]() |
DS-RI-QR14
Tuleje dystansowe do montażu od tylu RI-QR14, 2 szt. w opakowaniu |
1590814 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
TX1-Q20L60
Adapter uczący dla enkoderów indukcyjnych, czujników przemieszczenia liniowego i kątowego oraz czujników ultradźwiękowych i pojemnościowych |
6967114 |