Produkt  LI50P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5

Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego

Nr zamówieniowy: 1590725
    • Kształt prostopadłościenny, tworzywo sztuczne
    • Różne możliwości montażu
    • Element pozycjonujący P1-Li-QR14/Q17L, elementy montażowe 2 × M1.1-Q17L oraz 2 × M1.2-Q17L w zestawie
    • Wskazania LED zakresu pomiarowego
    • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
    • Wyjątkowo małe strefy martwe
    • Rozdzielczość 12-bitowa
#

Dane ogólne

EAN 4047101245752
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270702 -/- Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego
Numer taryfy celnej 90318020000
Kraj pochodzenia DE
Waga 96 g

Dane techniczne

Wykonanie Profil
Measuring principle Indukcyjność
Zakres pomiarowy 50 mm [1.97 in]
Napięcie zasilania 15…30 V DC
Funkcja wyjścia Wyjście analogowe
Napięcie wyjściowe 0…10 V
wyjście prądowe 4…20 mA
Połączenie elektryczne Kabel ze złączem, M12 × 1
Długość kabla 0.30  m
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC-GF10
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67

Akcesoria montażowe

1590749
1590750
1590755

Akcesoria funkcjonalne

6967114

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top