Produkt  RSA-11

Akcesoria

Wkład

Do enkoderów z otworem dla wałka

Nr zamówieniowy: 1545469
    • Wkład dla enkoderów z otworem pod wałek ∅ 38 mm
    • Termiczna i elektryczna izolacja enkoderów
    • Redukcja średnicy otworu do ∅ 16mm
    • Materiał: tworzywo sztuczne
    • Zakres temperatur -40°C…+115°C
#

Dane ogólne

EAN 4047101370201
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane)
Numer taryfy celnej 39269097900
Kraj pochodzenia DE
Waga 55 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Wkład
Do użytku z Enkodery
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne

Select Country

Turck worldwide

to top