Produkt  RCS-15-06-04

Akcesoria

Połączenie miechów

Do enkoderów z wałkiem

Nr zamówieniowy: 1545363
    • Połączenie mieszkowe Ø 15 mm
    • Średnica otworu d1 = 6 mm, d2 = 4 mm
#

Dane ogólne

EAN 4047101344066
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane)
Numer taryfy celnej 84836080900
Kraj pochodzenia DE
Waga 7 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Łącznik mieszkowy
Do użytku z Enkodery

Select Country

Turck worldwide

to top