Produkt RCS-15-08-06
Akcesoria
Połączenie miechów
Do enkoderów z wałkiem
Nr zamówieniowy: 1545361- Połączenie mieszkowe Ø 15 mm
- Średnica otworu d1 = 8 mm, d2 = 6 mm

Dane ogólne
| EAN | 4047101344042 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
| Numer taryfy celnej | 84836080900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 12 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Łącznik mieszkowy |
| Do użytku z | Enkodery |