Produkt RSA-7
Akcesoria
Wkład
Do enkoderów z otworem dla wałka
Nr zamówieniowy: 1544808- Wkład dla enkoderów z otworem pod wałek ∅ 38 mm
- Termiczna i elektryczna izolacja enkoderów
- Redukcja średnicy otworu do ∅ 12 mm
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Zakres temperatur -40°C…+115°C

Dane ogólne
EAN | 4047101259605 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
Numer taryfy celnej | 39269097900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 43.25 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Wkład |
Do użytku z | Enkodery |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |