Produkt B2N10H-Q20L60-2LU3-H1151
Inklinometr
Nr zamówieniowy: 1534006- tworzywo sztuczne PC
- kalibracja punktu zero +/‐ 5°
- dwa wyjścia analogowe
- złącze M12 x 1

Dane ogólne
EAN | 4047101200065 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
Numer taryfy celnej | 90318080000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 62 g |
Dane techniczne
Measuring principle | Przyspieszenie |
Zakres pomiarowy | -10…10° |
Liczba osi pomiarowych | 2 |
Wymiary konstrukcji | 60 × 30 × 20 mm |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Wyjście analogowe |
Napięcie wyjściowe | 0.1…4.9 V |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC |
Temperatura pracy | -30…+70 °C |
Stopień ochrony | IP68/IP69K |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
TX1-Q20L60
Adapter uczący dla enkoderów indukcyjnych, czujników przemieszczenia liniowego i kątowego oraz czujników ultradźwiękowych i pojemnościowych |
6967114 |