Produkt  NI40-CP80-FZ3X2

Czujnik indukcyjny

Nr zamówieniowy: 13405
    • prostopadłościenny, wysokość 41 mm
    • tworzywo sztuczne PBT‐GF30‐V0
    • 2-przewodowy AC, 20…250 VAC
    • DC, 2-żyły, 10…300 VDC
    • Połączenie programowalne (NC lub NO)
    • Komora zacisku
#

Dane ogólne

EAN 4047101066760
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- Czujnik indukcyjny
Numer taryfy celnej 85365080000
Kraj pochodzenia DE
Waga 364 g

Dane techniczne

Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 80 x 80 x 41 mm, CP80
Znamionowy zakres detekcji 40 mm
Warunki montażowe Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania 20…250 V AC / 10…300 V DC
Funkcja wyjścia Programowalne podłączenie, 2-przewodowy
Częstotliwość przełączania 0.010 kHz
Połączenie elektryczne Komora zacisku
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PBT-GF30-V0
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top