Produkt TX415-P3CV01
Seria produktów TX400 HMI/PLC
Wyświetlacz 15″ — CODESYS V3 PLC z TARGET i WEB VISU
Wysokiej jakości obudowa z tworzywa sztucznego i przednia folia z obsługą dotykową pojemnościową
Nr zamówieniowy: 100051170- 2 oddzielne porty Ethernet RJ45
- 1 interfejs szeregowy (RS232/RS422/RS485)
- 1 interfejs CAN
- 1 port hosta USB

Dane ogólne
EAN | 4047101683653 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27242302 -/- Graficzny panel sterujący (wyświetlacz i konsola) |
Numer taryfy celnej | 85371091990 |
Kraj pochodzenia | IT |
Waga | 3200 g |
Dane techniczne
Seria produktów | TX400 |
Typ urządzenia | Brama Cloud Gateway, Sterowanie i HMI |
Stopień ochrony | IP66 od przodu, IP20 od tyłu |
Interfejs | RS232, RS485, 3 × RJ45 |
Master sieci przemysłowej | PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT |
Slave sieci przemysłowej | Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET |
Programowanie | CODESYS V3 |
Data Sheets
German | 275 KB |
English | 274 KB |
French | 276 KB |
Czech | 277 KB |
Dutch | 274 KB |
Romanian | 274 KB |
Polish | 277 KB |
Chinese | 299 KB |
Turkish | 276 KB |
Deklaracja producenta
Instrukcja
Oprogramowanie konfiguracyjne
Oprogramowanie CODESYS 3.5.18.3 | 1465476 KB |
Oprogramowanie CODESYS 3.5.16.3 | 1344878 KB |
Turck Automation Suite TAS |
Plik konfiguracyjny
Pakiet CODESYS TX HMI/PLC (dla CODESYS w wersji 3.5.16.30 lub nowszej) | 6826 KB |
Pliki GSDML | 11 KB |
Pliki EDS | 6 KB |
Przegląd produktów
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
TX700-MOUNT-10
Wspornik montażowy do modelu TX700 i złącza zasilania do urządzeń 10” |
100003189 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
TX-PSC
Wtyczka zasilająca do urządzeń TX HMI |
100002938 |