Produkt  TX410-P3CV01

Seria produktów TX400 HMI/PLC

Wyświetlacz 10″ — CODESYS V3 PLC z TARGET i WEB VISU

Wysokiej jakości obudowa z tworzywa sztucznego i przednia folia z obsługą dotykową pojemnościową

Nr zamówieniowy: 100051169
    • 2 oddzielne porty Ethernet RJ45
    • 1 interfejs szeregowy (RS232/RS422/RS485)
    • 1 interfejs CAN
    • 1 port hosta USB
#

Dane ogólne

EAN 4047101683646
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27242302 -/- Graficzny panel sterujący (wyświetlacz i konsola)
Numer taryfy celnej 85371091990
Kraj pochodzenia IT
Waga 1300 g

Dane techniczne

Seria produktów TX400
Typ urządzenia Brama Cloud Gateway, Sterowanie i HMI
Stopień ochrony IP66 od przodu, IP20 od tyłu
Interfejs RS232, RS485, 3 × RJ45
Master sieci przemysłowej PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Slave sieci przemysłowej Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Programowanie CODESYS V3

Akcesoria montażowe

100003189

Akcesoria funkcjonalne

100002938

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top