Produkt THW-3-G1/2-A4-L086
Akcesoria
gniazdo termiczne
Dla czujników temperatury
Nr zamówieniowy: 100050343- Rurka ochronna do montażu czujników temperatury
- Średnica sondy 3 mm
- Połączenie procesowe G1/2″, gwint męski
- Głębokość zanurzenia 86 mm
- Stal nierdzewna

Dane ogólne
EAN | 4047101672503 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200213 -/- Gniazda termiczne (pomiar temperatury) |
Numer taryfy celnej | 73072910900 |
Kraj pochodzenia | IT |
Waga | 85 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Gniazdo termiczne |
Do użytku z | Czujniki temperatury |
Podłączenie procesowe | Gwint męski G 1/2″ |
Głębokość zanurzenia L | 86 mm |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |