Produkt RA-HC-25-10-12
Akcesoria
Sprzęgło spiralne sprzęgła wału
Do enkoderów z wałem litym
Nr zamówieniowy: 100048797Sprzęgło spiralne z aluminium Ø 25 mm
Maks. moment obrotowy: 100 Ncm
Maks. przesunięcie wału:
Promieniowe: ±0,3 mm
Osiowe: ±0,5 mm
Kątowe: ±4°
Sztywność sprężyny skrętna: 20 Nm/koło
Sztywność sprężyny promieniowa: 60 N/mm
Moment bezwładności: 22,2 gcm2
Materiał: aluminium
Średnica otworu d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

Dane ogólne
| EAN | 4047101650020 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
| Numer taryfy celnej | 84836080900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 26 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Sprzęgło spiralne |
| Do użytku z | Enkodery |
| Temperatura pracy | -30…+150 °C |