Produkt  RA-SDC-30-10-10

Akcesoria

Sprzęgło ze sprężyną talerzową sprzęgła wału

Do enkoderów z wałem litym

Nr zamówieniowy: 100048792

    Sprzęgło ze sprężyną talerzową z piastami zaciskowymi Ø 30 mm

    Maks. moment obrotowy: 60 Ncm

    Maks. przesunięcie wału:

    Promieniowe: ±0,3 mm

    Osiowe: ±0,4 mm

    Kątowe: ±2,5°

    Sztywność sprężyny skrętna: 30 Nm/koło

    Sztywność sprężyny promieniowa: 40 N/mm

    Moment bezwładności: 35 gcm2

    Materiał gniazda: aluminium

    Membrana: poliamid 6.6 wzmocniony włóknem szklanym

    Średnica otworu d1 = 10 mm, d2 = 10 mm

#

Dane ogólne

EAN 4047101649956
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane)
Numer taryfy celnej 84836080900
Kraj pochodzenia DE
Waga 30 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Sprzęgło ze sprężyną talerzową
Do użytku z Enkodery
Temperatura pracy -10…+80 °C

Select Country

Turck worldwide

to top