Produkt IM12-PS2412-U-U-PR/W3/CC
Moduł zasilacza impulsowego systemu
Nr zamówieniowy: 100047816- Ogólnosystemowy zasilacz do urządzeń IMX z mostkiem zasilania
- Separacja galwaniczna
- SELV
- Łatwe podłączanie urządzeń z mostkiem zasilania IM(X) za pośrednictwem męskiego złącza magistrali T.
- Możliwość podłączenia do 3 urządzeń IM(X)
- Prosta nadmiarowość
- Zabezpieczenie przed zwarciem i brakiem obciążenia
- Sygnalizacja alarmu zbiorczego przez czerwoną diodę LED
- Zdejmowane zaciski sprężynowe
- ATEX, IECEx
- Użytkowanie w strefie 2

Dane ogólne
| EAN | 4047101639759 |
| Numer taryfy celnej | 85044095900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 120 g |
Dane techniczne
| Nominalne napięcie wyjściowe | 24 V |
| Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe |
| Wymiary | 120 x 12.5 x 128 mm |
| Stopień ochrony | IP20 |
Akcesoria montażowe
|
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Mostek zasilania modułu zasilacza; sygnał usterki zbiorczej przez przekaźnik; pojedyncze i redundantne zasilanie przez zaciski; zdejmowalne terminale śrubowe |
7580611 |