Produkt  RR-12

Akcesoria radaru

Retroreflektor

Nr zamówieniowy: 100047727
    • Reflektor radarowy ze stali nierdzewnej
    • Zoptymalizowana zdolność wykrywania obiektów
    • Wykrywanie niewrażliwe na przechylanie
    • Długość przyprostokątnej: 120 mm
    • Przekrój wiązki radarowej: 250 m² (porównywalnie do HGV)
    • Niezawodne wykrywanie obiektów do 15 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101638660
Numer taryfy celnej 73269098900
Kraj pochodzenia DE
Waga 240 g

Dane techniczne

Wymiary konstrukcji 142 × 171 mm
Średnica obudowy Ø  120 mm
Materiał obudowy Stal nierdzewna

Select Country

Turck worldwide

to top