Produkt RR-6
Akcesoria radaru
Retroreflektor
Nr zamówieniowy: 100047726- Reflektor radarowy ze stali nierdzewnej
- Zoptymalizowana zdolność wykrywania obiektów
- Wykrywanie niewrażliwe na przechylanie
- Długość przyprostokątnej: 60 mm
- Przekrój wiązki radarowej: 10 m² (porównywalnie do samochodu)
- Niezawodne wykrywanie obiektów do 6,5 m

Dane ogólne
EAN | 4047101638653 |
Numer taryfy celnej | 73269098900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 139 g |
Dane techniczne
Wymiary konstrukcji | 76 × 87 mm |
Średnica obudowy | Ø 60 mm |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna |