Produkt TP-203A-M6-H1141-L100-I7
Wykrywanie temperatury
Sonda pomiarowa
Nr zamówieniowy: 100041106- Maks. temperatura złącza: 120°C
- Tryb połączenia: Połączenie 4-żyłowe
- Przyłącze procesowe: Gwint męski M6 × 1 na końcówce sondy

Dane ogólne
EAN | 4047101602821 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200208 -/- Elektryczny pomiar temperatury |
Numer taryfy celnej | 90251900900 |
Kraj pochodzenia | IT |
Waga | 25 g |
Dane techniczne
Sposób detekcji | kontakt z medium |
Wykonanie | Sonda temperaturowa |
Zakres pomiarowy | -50…500 °C |
Podłączenie procesowe | Gwint męski M6 × 1 |
Wyjście elektryczne | Rezystancja |
Element pomiarowy | Pt100 |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |
Temperatura pracy | -40…+120 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Certyfikaty | cULus |
Akcesoria montażowe
![]() |
CF-M-3-G1/8-A4
Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 3 mm; z męskim gwintem połączenia procesu G1/8” |
9910405 |
![]() |
CF-M-3-N1/8-A4
Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 6 mm; z męskim gwintem połączenia procesu NPT 1/8” |
9910406 |
![]() |
CF-M-3-G1/4-A4
Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 3 mm; z męskim gwintem połączenia procesu G1/4” |
9910407 |
![]() |
CF-M-3-N1/4-A4
Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 3 mm; z męskim gwintem połączenia procesu NPT 1/4” |
9910408 |
Podłączenie
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
![]() |
RKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625503 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625515 |