Produkt RKP46PSA-2/TXL
Kabel zasilający — M12 zasilanie
Przewód podłączeniowy
Nr zamówieniowy: 100038836- Złącze żeńskie M12, kodowanie S, proste, 4-stykowe (3+PE)
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: czarny
- Wysoka odporność na oleje, płyny chłodzące, smary i emulsje
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na drgania i uderzenia
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Bez halogenu
- Normy: CE, UKCA i RoHS
- Klasa ochrony: IP65, IP67, IP68
- Długość przewodu: 2,0 m

Dane ogólne
EAN | 4047101595352 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230209 -/- Prąd i napięcie zasilania |
Numer taryfy celnej | 85444290900 |
Kraj pochodzenia | PL |
Waga | 284 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Zasilanie |
Wykonanie | Przewód podłączeniowy |
Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie S |
Liczba styków | 3+PE |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
Napięcie nominalne | 600 V |
Prąd | 12 A |
Średnica przewodu | Ø 7.2 mm |
Długość przewodu | 2.0 m |
Otulina przewodu | PUR, Czarny |
Liczba żył przewodu | 4 |
Klasa ochrony | IP65, IP67, IP68 |
Cechy specjalne | Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych |
Podłączenie
![]() |
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji kabli przedłużających (seria produktów TEL/TXL); do kabli o średnicach: min. 5 mm; wymiary 4 × 18 mm; jednostka dostawy: 50 szt. w opak. |
100048170 |
![]() |
VH2-M12S-M4-2F4
Mały rozgałęźnik h, zasilanie M12, kodowanie S, 3-styk. + PE |
100028588 |
![]() |
VH3-M12S-M4-3F4
Duży rozgałęźnik H, zasilanie M12, kodowanie S, 3-styk. + PE |
100028592 |
![]() |
VT2-M12S-M4-2F4
Rozgałęźnik T, zasilanie M12, kodowanie S, 3-styk. + PE |
100028580 |
![]() |
FW-ERSPM0414-PS-S-0810
Rozbieralne złącze męskie, M12 Power, kodowanie T, proste, 3-stykowe + PE, połączenia śrubowe, przepust przewodu 8,0 do 10 mm, przekrój poprzeczny żyły / wielkość zacisku 1,5 do 2,5 mm², obudowa plastikowa, metalowa śruba |
100026333 |
![]() |
FW-ERSPM0414-PS-S-0608
Rozbieralne złącze męskie, M12 Power, kodowanie T, proste, 3-stykowe + PE, połączenia śrubowe, przepust przewodu 8,0 do 10 mm, przekrój poprzeczny żyły / wielkość zacisku 1,5 do 2,5 mm², obudowa plastikowa, metalowa śruba |
100044190 |