Produkt  RA-MW-500-25-RT1-10

Akcesoria

Koło pomiarowe

Do enkoderów z wałkiem

Nr zamówieniowy: 100038316
    • Do pomiaru długości
    • Obwód: 0,5 m
    • Materiał: aluminium
    • Powierzchnia: poliuretan, tłoczona
    • Zastosowanie: grube tkaniny, dywany, włóknina, tektura, drewno, tworzywa sztuczne
#

Dane ogólne

EAN 4047101593501
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane)
Numer taryfy celnej 76169990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 522 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Koło pomiarowe
Do użytku z Enkodery
Temperatura pracy -30…+80 °C

Select Country

Turck worldwide

to top