Produkt RA-MW-500-25-DK1-10
Akcesoria
Koło pomiarowe
Do enkoderów z wałkiem
Nr zamówieniowy: 100038314- Do pomiaru długości
- Obwód: 0,5 m
- Materiał: aluminium
- Powierzchnia: aluminium, radełkowane
- Obszar zastosowania: tektura, drewno, tekstylia, guma, miękkie tworzywa sztuczne

Dane ogólne
EAN | 4047101593488 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
Numer taryfy celnej | 76169990990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 539 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Koło pomiarowe |
Do użytku z | Enkodery |
Temperatura pracy | -30…+80 °C |