Produkt RA-MW-300-12-DK1-10
Akcesoria
Koło pomiarowe
Do enkoderów z wałkiem
Nr zamówieniowy: 100038306- Do pomiaru długości
- Obwód: 0,3 m
- Materiał: aluminium
- Powierzchnia: aluminium, radełkowana krzyżowo
- Nadaje się do tektury, drewna, tekstyliów, gumy i miękkich tworzyw sztucznych

Dane ogólne
EAN | 4047101593402 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
Numer taryfy celnej | 76169990990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 118 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Koło pomiarowe |
Do użytku z | Enkodery |
Temperatura pracy | -30…+80 °C |