Produkt RA-MW-200-12-RT1-10
Akcesoria
Koło pomiarowe
Do enkoderów z wałkiem
Nr zamówieniowy: 100038304- Do pomiaru długości
- Obwód: 0,2 m
- Materiał: aluminium
- Powierzchnia: poliuretan, tłoczona
- Zastosowanie: grube tkaniny, dywany, włóknina, tektura, drewno, tworzywa sztuczne

Dane ogólne
| EAN | 4047101593389 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
| Numer taryfy celnej | 76169990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 59 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Koło pomiarowe |
| Do użytku z | Enkodery |
| Temperatura pracy | -30…+80 °C |