Produkt RA-MW-200-5.5-OR1-6
Akcesoria
Koło pomiarowe
Do enkoderów z wałkiem
Nr zamówieniowy: 100038298- Do pomiaru długości
- Obwód: 0,2 m
- Materiał: aluminium
- Powierzchnia: pierścień O-ring (NBR70)
- Zastosowanie: tektura, drewno, tekstylia, tworzywa sztuczne, powierzchnie malowane

Dane ogólne
| EAN | 4047101593327 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
| Numer taryfy celnej | 76169990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 38 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Koło pomiarowe |
| Do użytku z | Enkodery |
| Temperatura pracy | -30…+80 °C |