Produkt  RA-MW-200-6.5-PS1-6

Akcesoria

Koło pomiarowe

Do enkoderów z wałkiem

Nr zamówieniowy: 100038296
    • Do pomiaru długości
    • Obwód: 0,2 m
    • Materiał: aluminium
    • Powierzchnia: poliuretan, gładka
    • Zastosowanie: metale pokryte smarem, profile stalowe, powierzchnie malowane, tworzywa sztuczne, tektura, drewno, tekstylia, drut, skóra
#

Dane ogólne

EAN 4047101593303
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane)
Numer taryfy celnej 76169990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 44 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Koło pomiarowe
Do użytku z Enkodery
Temperatura pracy -30…+80 °C

Select Country

Turck worldwide

to top